Han 3HPR Toggle Locking Element
Articolo n.: 09 40 000 9933
![Han 3HPR Toggle Locking Element](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_000_9933_20220819_211737513/09_40_000_9933_20220819_211737513_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 3HPR Toggle Locking Element
Articolo n.: 09 40 000 9933
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Bloccaggio rapido |
Descrizione degli accessori | 3 HPR |
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 3 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181558 |
GTIN | 5713140056961 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti