Han 3HC350 M.Frame for HPR Compact
Articolo n.: 09 40 524 9953
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 3HC350 M.Frame for HPR Compact
Articolo n.: 09 40 524 9953
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR Compact |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per inserti maschio |
per inserti femmina | |
3x Han® HC Modular 350 |
Taglia | 24 B |
---|
Coppia di serraggio | 0,5 Nm Viti di fissaggio M3 |
---|
Materiale (accessori) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 33 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140194106 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Precedente
Avanti