Han 3A, o-ring seal
Articolo n.: 09 70 000 9904
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 3A, o-ring seal
Articolo n.: 09 70 000 9904
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Non utilizzare più questo prodotto per i nuovi DesignIn.
È possibile utilizzare il successore.
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione sagomata |
Descrizione degli accessori | Ricambio |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,6 g |
Paese di origine | Italia |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140191259 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Precedente
Avanti