Han 3A lever, black
Articolo n.: 09 00 000 5410
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 3A lever, black
Articolo n.: 09 00 000 5410
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Leve di aggancio |
Descrizione degli accessori | Ricambio |
Taglia | 3 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Nero |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 3,6 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140190832 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti