Han 3A hybrid cable side set DC
Articolo n.: 09 57 308 0501 000
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 3A hybrid cable side set DC
Articolo n.: 09 57 308 0501 000
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | RJ45 Ibrido |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | Diritto |
Tipo di custodia | Custodia |
Taglia | 3 A |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Configurazione contatti | V+, GND, V- |
ulteriori contatti | + 3x 300 V DC |
Sezione conduttori | 0,08 ... 0,22 mm² Flessibile |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 28 ... AWG 24 Flessibile |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Piombo | |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 111 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85367000 |
GTIN | 5713140072527 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Precedente
Avanti