Han 3A Thermoplastic Locking Lever grey
Articolo n.: 09 00 000 5241
![Han 3A Thermoplastic Locking Lever grey](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5241_RGB01/09_00_000_5241_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 3A Thermoplastic Locking Lever grey](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 3A Thermoplastic Locking Lever grey](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5241_RGB01/09_00_000_5241_RGB01_S.jpg)
Han 3A Thermoplastic Locking Lever grey
Articolo n.: 09 00 000 5241
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Leve di aggancio |
Taglia | 3 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-2) |
R23 (HL 1-2) |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 3 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140002371 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti