Han 3A Thermoplastic Cover with sealing
Articolo n.: 09 20 003 5408
![Han 3A Thermoplastic Cover with sealing](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_003_5408_RGB01/09_20_003_5408_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 3A Thermoplastic Cover with sealing](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 3A Thermoplastic Cover with sealing](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_003_5408_RGB01/09_20_003_5408_RGB01_S.jpg)
Han 3A Thermoplastic Cover with sealing
Articolo n.: 09 20 003 5408
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han A® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello | |
Plastica | |
Con guarnizione |
Taglia | 3 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | per inserti femmina o inserti Han-Brid® |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP44 |
IP65 / IP67 con vite a tenuta 09 20 000 9918 | |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Materiale (custodie) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (custodie) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 3,6 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140038899 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti