Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026
Articolo n.: 61 04 100 0379 00
![Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/6104100037900_6104100040500_20220823_071116464/6104100037900_6104100040500_20220823_071116464_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026
Articolo n.: 61 04 100 0379 00
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore a vite |
Descrizione degli accessori | Con guarnizione |
Taglia | 3 A |
---|
Taglia | M20 |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
Materiale (accessori) | Alluminio |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 18,8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140190719 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti