Han 3A RJ45 Hybrid 10G plastic plug set
Articolo n.: 09 45 125 1760
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 3A RJ45 Hybrid 10G plastic plug set
Articolo n.: 09 45 125 1760
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | RJ45 Ibrido |
Elemento | Connettore per parte volante |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Diritto |
Collegamento | A perforazione d'isolante |
---|---|
Taglia | 3 A |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 12 |
Contatti per trasmissione dati | 8 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Sezione conduttori | 0,1 ... 0,32 mm² Data |
---|---|
1,5 mm² Power | |
Sezione conduttori | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flessibile (Data) |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solido (Data) | |
AWG 16 Power | |
Tensione d'esercizio (Data) | 50 V AC |
60 V DC | |
Tensione di esercizio (alimentazione) | 48 V DC |
Corrente d'esercizio | 1,76 A |
Corrente di esercizio (alimentazione) | 16 A |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6 Classe EA fino a 500 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Diametro del cavo | 6 ... 12 mm |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse |
7,9 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B | |
Resistenza agli urti | 5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Materiale (custodie) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
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
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel | |
Naftalene |
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 35,55 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140058927 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Precedente
Avanti