Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f
Articolo n.: 09 20 003 5425
![Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_003_542X_RGB01/09_20_003_542X_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_003_542X_RGB01/09_20_003_542X_RGB01_S.jpg)
Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f
Articolo n.: 09 20 003 5425
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han A® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello | |
Metallo | |
Con cordino di aggancio | |
Con guarnizione |
Taglia | 3 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | per inserti femmina o inserti Han-Brid® |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP44 |
IP65 / IP67 con vite a tenuta 09 20 000 9918 | |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 12 |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
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
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 10 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140038936 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti