Han 34HPR O-ring 10pac
Articolo n.: 09 40 000 9957
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 34HPR O-ring 10pac
Articolo n.: 09 40 000 9957
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR |
Tipo di accessorio | Guarnizione O-Ring in gomma |
Taglia | 34 HPR |
---|
Materiale (guarnizioni) | EPDM |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140279476 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Precedente
Avanti