Han 34HPR Housing Cover
Articolo n.: 09 40 034 5406
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 34HPR Housing Cover
Articolo n.: 09 40 034 5406
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR EasyCon |
Tipo di accessorio | Coperchio di protezione anti-polvere |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse |
Levette snap-in |
Taglia | 34 HPR |
---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Materiale (accessori) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 110 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140192393 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Precedente
Avanti