Han 34HPR Hood
Articolo n.: 09 40 134 0601
![Han 34HPR Hood](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_134_0601_RGB01/09_40_134_0601_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 34HPR Hood](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 34HPR Hood](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_134_0601_RGB01/09_40_134_0601_RGB01_S.jpg)
Han 34HPR Hood
Articolo n.: 09 40 134 0601
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR EasyCon |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | Per elemento centrale |
Taglia | 34 HPR |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Coppia di serraggio | 6 Nm Coperchio |
---|---|
6 Nm Viti di fissaggio | |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Elevata resistenza alla corrosione | |
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 9005 (nero jet) |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 1.500 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140192126 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti