Han 32B-C-f. HSM / HBM w. cord (Plastic)
Articolo n.: 09 30 032 5406
![Han 32B-C-f. HSM / HBM w. cord (Plastic)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_30_032_5406_20220819_201452591/09_30_032_5406_20220819_201452591_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 32B-C-f. HSM / HBM w. cord (Plastic)
Articolo n.: 09 30 032 5406
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello | |
Plastica | |
Con cordino di aggancio |
Taglia | 32 B |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a doppia leva |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
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
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 39 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140162051 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti