Han 32A-Cover (Plastic)
Articolo n.: 09 20 032 5407
![Han 32A-Cover (Plastic)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_032_5407_20220819_193803157/09_20_032_5407_20220819_193803157_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 32A-Cover (Plastic)
Articolo n.: 09 20 032 5407
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han A® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello | |
Plastica |
Taglia | 32 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a doppia leva |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 30,7 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140191792 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti