Han 3 Mod-F-s 40A 10qmm
Articolo n.: 09 14 003 2702
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 3 Mod-F-s 40A 10qmm
Articolo n.: 09 14 003 2702
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han® C |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Collegamento | Collegamento a vite assiale |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 3 |
Sezione conduttori | 6 ... 10 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 40 A |
Tensione di esercizio | 690 V |
Tensione di prova | 8 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA | 40 A |
Tensione d'esercizio secondo UL | 600 V |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 0,3 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 8 mm @ 6 mm² |
11 mm @ 10 mm² | |
Coppia di serraggio | 2 Nm @ 6 mm² |
2 Nm @ 10 mm² | |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 29,4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140020023 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Precedente
Avanti