Han 3 HC frame hood part for 350 A
Articolo n.: 09 11 000 9963
![Han 3 HC frame hood part for 350 A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_000_9963_RGB02/09_11_000_9963_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 3 HC frame hood part for 350 A](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 3 HC frame hood part for 350 A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_000_9963_RGB02/09_11_000_9963_RGB02_S.jpg)
Han 3 HC frame hood part for 350 A
Articolo n.: 09 11 000 9963
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR Compact |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per inserti maschio |
per inserti femmina | |
3x Han® HC Modular 350 |
Taglia | 24 B |
---|
Coppia di serraggio | 0,5 Nm Viti di fissaggio M3 |
---|---|
1,5 Nm Viti M4 |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 16,54 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140015784 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti