Han 2Mod-Housing bulkhead mounted
Articolo n.: 09 14 002 0301
![Han 2Mod-Housing bulkhead mounted](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_002_0301_RGB01_1/09_14_002_0301_RGB01_1_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 2Mod-Housing bulkhead mounted](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 2Mod-Housing bulkhead mounted](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_002_0301_RGB01_1/09_14_002_0301_RGB01_1_S.jpg)
Han 2Mod-Housing bulkhead mounted
Articolo n.: 09 14 002 0301
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Modular® Twin |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Taglia | Modular Twin |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | si |
Dettagli applicativi | Tensione d'esercizio ≤630 V |
Tensione di prova ≤6 kV | |
Grado di inquinamento 3 | |
Per un connettore completo, l'intervallo di tensione specificato costituisce il massimo livello raggiungibile. Nei casi in cui i moduli utilizzati offrano intervalli di tensione inferiori, questi ultimi sono comunque validi. Gli intervalli di tensione superiori nelle singole applicazioni possono essere approvati previo accordo con HARTING. |
Lunghezza di spellatura | 10 mm Contatto di terra |
---|---|
Coppia di serraggio | 1 Nm Viti di terra |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 7037 (grigio polvere) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Materiale (agganci) | Policarbonato (PC) |
Acciaio inox | |
Colore (aggancio) | RAL 7037 (grigio polvere) |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) | V-0 |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
Codice ECHA SCIP | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Naftalene | |
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
Peso netto | 60 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140019546 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti