Han 2MOD BU-S 40A LEITERPLATTENADAPTION
Articolo n.: 09 14 002 2703
![Han 2MOD BU-S 40A LEITERPLATTENADAPTION](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_002_2701_RGB02/09_14_002_2701_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 2MOD BU-S 40A LEITERPLATTENADAPTION](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 2MOD BU-S 40A LEITERPLATTENADAPTION](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_002_2701_RGB02/09_14_002_2701_RGB02_S.jpg)
Han 2MOD BU-S 40A LEITERPLATTENADAPTION
Articolo n.: 09 14 002 2703
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Descrizione degli accessori | In moduli a vite assiale Han® 40 A |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|
Corrente d'esercizio | 40 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 500 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 22,26 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140019737 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Precedente
Avanti