Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
Articolo n.: 61 04 401 2268 02
![Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/61_04_401_2268_02/61_04_401_2268_02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/61_04_401_2268_02/61_04_401_2268_02_S.jpg)
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
Articolo n.: 61 04 401 2268 02
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR enlarged |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per inserti maschio |
2x Han® HC Modular 650 | |
1x Han® Q 5/0 |
Taglia | 24 HPR enlarged |
---|---|
Confezione | 4x vite con bordo M6 x 20 |
4x vite con bordo M6 x 30 | |
4x viti M4 | |
4x rondella SK S6 | |
4x rondella SK S4 |
Coppia di serraggio | 1,5 Nm Viti di fissaggio M4 |
---|---|
10 Nm Viti di fissaggio M6 |
Materiale (accessori) | Metallo |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140194236 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti