Han 24HPR VarioShell-SF-vertical
Articolo n.: 09 40 124 9952
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 24HPR VarioShell-SF-vertical
Articolo n.: 09 40 124 9952
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR VarioShell |
Tipo di accessorio | Telaio di terra |
Descrizione degli accessori | Verticale |
Dettagli applicativi | Non compatibile con i contatti Han® HC Modular 350 e Han® HC Modular 650 con collegamento a vite |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 65 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140193284 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti