Han 24HPR VarioShell-SF-horizontal
Articolo n.: 09 40 124 9951
![Han 24HPR VarioShell-SF-horizontal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_124_9951_RGB01/09_40_124_9951_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 24HPR VarioShell-SF-horizontal](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 24HPR VarioShell-SF-horizontal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_124_9951_RGB01/09_40_124_9951_RGB01_S.jpg)
Han 24HPR VarioShell-SF-horizontal
Articolo n.: 09 40 124 9951
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR VarioShell |
Tipo di accessorio | Telaio di terra |
Descrizione degli accessori | Orizzontale |
Dettagli applicativi | Non compatibile con i contatti Han® HC Modular 350 e Han® HC Modular 650 con collegamento a vite |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 65 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140193277 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti