Han 24HPR VarioShell Mounting frame
Articolo n.: 09 40 124 9921
![Han 24HPR VarioShell Mounting frame](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_124_9921_RGB01/09_40_124_9921_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 24HPR VarioShell Mounting frame
Articolo n.: 09 40 124 9921
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Contro-telaio interno |
Descrizione degli accessori | Han® HPR VarioShell |
Taglia | 24 HPR |
---|
Coppia di serraggio | 12 Nm Viti di fissaggio M8 |
---|---|
6 Nm Viti M6 per telaio di schermatura e fermacavo |
Materiale (accessori) | Pressofuzione d'alluminio |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 864 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193673 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti