Han 24HPR PFT Flange gasket
Articolo n.: 09 40 000 9804
![Han 24HPR PFT Flange gasket](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_000_9804_20220819_211451211/09_40_000_9804_20220819_211451211_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 24HPR PFT Flange gasket
Articolo n.: 09 40 000 9804
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione di base |
Descrizione degli accessori | Han® HPR |
Taglia | 24 HPR |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
Peso netto | 19,903 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140191167 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti