Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame A-H
Articolo n.: 09 11 024 9933
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame A-H
Articolo n.: 09 11 024 9933
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR enlarged |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per (fino a) 8 moduli singoli |
A … H |
Taglia | 24 HPR enlarged |
---|---|
Confezione | 1 adattatore maschio PE |
1 adattatore femmina PE | |
2x vite M3 | |
4x rondella SK S6 | |
4x vite con bordo M6 x 30 | |
4x vite con bordo M6 x 40 |
Sezione conduttori | 4 ... 10 mm² Collegamento PE (lato potenza) |
---|---|
1 ... 2,5 mm² Collegamento PE (lato segnale) | |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm Viti di fissaggio M3 |
10 Nm Viti di fissaggio M6 | |
0,8 Nm Morsetto PE 1 ... 2,5 mm2 | |
1,5 Nm Morsetto PE 4 ... 10 mm2 | |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (accessori) | Lega di zinco |
---|---|
Acciaio inox | |
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
Peso netto | 225 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140194359 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Precedente
Avanti