Han 24HPR-Compact mounting frame
Articolo n.: 09 40 524 9901
![Han 24HPR-Compact mounting frame](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09_40_524_9901_RGB01/09_40_524_9901_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 24HPR-Compact mounting frame](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 24HPR-Compact mounting frame](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09_40_524_9901_RGB01/09_40_524_9901_RGB01_S.jpg)
Han 24HPR-Compact mounting frame
Articolo n.: 09 40 524 9901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Contro-telaio interno |
Descrizione degli accessori | Han® HPR Compact |
Taglia | 24 B |
---|
Coppia di serraggio | 10 Nm |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (accessori) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Elevata resistenza alla corrosione | |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 67,07 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193666 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti