Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
Articolo n.: 10 40 524 1000
![Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/1/24/10_40_524_1000_RGB01/10_40_524_1000_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/1/24/10_40_524_1000_RGB01/10_40_524_1000_RGB01_S.jpg)
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
Articolo n.: 10 40 524 1000
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Set di connettori |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificazione | 250 |
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR Compact |
Elemento | Adattatore U |
Tipo di custodia | Custodie fisse da pannello |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Taglia | 24 HPR |
Numero di poli | 4 |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor) |
Sezione conduttori | 35 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 150 A |
Tensione di esercizio | 2.000 V |
Tensione di prova | 12 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | II |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 0,6 mΩ |
Coppia di serraggio (aggancio a vite) | 4 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
IP69 | |
Resistenza alle vibrazioni | Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373 |
Resistenza agli urti | Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
Elevata resistenza alla corrosione | |
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
Approvazioni | CE |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 1.477 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140282964 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Precedente
Avanti