Han 24EMC/B-HTE-M40 (HT)
Articolo n.: 19 62 824 0428
![Han 24EMC/B-HTE-M40 (HT)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_62_824_0427_RGB02/19_62_824_0427_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 24EMC/B-HTE-M40 (HT)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 24EMC/B-HTE-M40 (HT)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_62_824_0427_RGB02/19_62_824_0427_RGB02_S.jpg)
Han 24EMC/B-HTE-M40 (HT)
Articolo n.: 19 62 824 0428
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® EMC/B |
Han® High Temp | |
Tipo di custodia | Custodia |
Tipo | Versione alta |
Taglia | 24 B |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x M40 |
Tipi di aggancio | Aggancio a doppia leva |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
-40 ... +200 °C Con componenti Han® High Temp | |
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP66 | |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
12 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Uncoated |
Colore (custodie) | Non verniciato |
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
DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 230 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140133044 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti