Han 24EMC/B-HTE-M40-DL
Articolo n.: 19 62 824 0438
![Han 24EMC/B-HTE-M40-DL](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/9/19_62_824_0438_RGB01/19_62_824_0438_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 24EMC/B-HTE-M40-DL
Articolo n.: 19 62 824 0438
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® EMC/B |
Tipo di custodia | Custodia |
Tipo | Versione alta |
Taglia | 24 B |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x M40 |
Tipi di aggancio | Aggancio a doppia leva (sulla custodia volante) |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | si |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
12 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Uncoated |
Colore (custodie) | Non verniciato |
Materiale (agganci) | Policarbonato (PC) |
Acciaio inox | |
Colore (aggancio) | RAL 7037 (grigio polvere) |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) | V-0 |
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | CE |
DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 279 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140828926 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti