Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap
Articolo n.: 09 33 024 5401
![Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_024_5401_RGB01/09_33_024_5401_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_024_5401_RGB01/09_33_024_5401_RGB01_S.jpg)
Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap
Articolo n.: 09 33 024 5401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Snap® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | Plastica |
Taglia | 24 B |
---|---|
Tipi di aggancio | Levette snap-in |
Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
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
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 16,3 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140052307 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti