Han 24B-AK with stainless-steel cord
Articolo n.: 09 30 024 5417
![Han 24B-AK with stainless-steel cord](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_30_024_5417_RGB01/09_30_024_5417_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 24B-AK with stainless-steel cord](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 24B-AK with stainless-steel cord](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_30_024_5417_RGB01/09_30_024_5417_RGB01_S.jpg)
Han 24B-AK with stainless-steel cord
Articolo n.: 09 30 024 5417
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello | |
Plastica | |
Con cordino di aggancio |
Taglia | 24 B |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a doppia leva |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
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
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 29 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140163188 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti