Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3X650A
Articolo n.: 09 40 024 9921
![Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3X650A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_024_9921_Z02_20220819_213856743/09_40_024_9921_Z02_20220819_213856743_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3X650A](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3X650A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_024_9921_Z02_20220819_213856743/09_40_024_9921_Z02_20220819_213856743_S.jpg)
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3X650A
Articolo n.: 09 40 024 9921
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR EasyCon |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per inserti maschio |
3x Han® HC Modular 650 |
Taglia | 24 B |
---|---|
Confezione | 2 distanziali (mis. 7) |
2x vite M4 | |
2x rondella SK S4 | |
2x controdado piatto M4 |
Coppia di serraggio | 6 Nm Distanziali |
---|---|
1,5 Nm Viti di fissaggio M4 | |
1,5 Nm Viti bi-laterali |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 248 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140058316 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti