Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32
Articolo n.: 19 40 024 9903
![Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_40_024_9903_RGB01/19_40_024_9903_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_40_024_9903_RGB01/19_40_024_9903_RGB01_S.jpg)
Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32
Articolo n.: 19 40 024 9903
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR EasyCon |
Tipo di custodia | Coperchio |
Descrizione delle custodie | per fisse da pannello |
per custodie volanti |
Taglia | 24 B |
---|---|
Uscita cavo metrica | 3x M32 |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor) |
Coppia di serraggio | 6 Nm Coperchio |
---|---|
6 Nm Distanziali | |
6 Nm Viti di fissaggio | |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 | |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Elevata resistenza alla corrosione | |
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 233 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140130371 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti