Han 200A axial module, female 95mm²
Articolo n.: 09 14 001 2761
![Han 200A axial module, female 95mm²](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_001_2762_RGB01/09_14_001_2762_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 200A axial module, female 95mm²](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 200A axial module, female 95mm²](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_001_2762_RGB01/09_14_001_2762_RGB01_S.jpg)
Han 200A axial module, female 95mm²
Articolo n.: 09 14 001 2761
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han® 200 A |
Dimensione del modulo | Modulo doppio |
Collegamento | Collegamento a vite assiale |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 1 |
Sezione conduttori | 95 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 200 A |
Tensione di esercizio | 500 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 0,2 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 20 mm |
Coppia di serraggio | 14 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 61 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140184541 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Precedente
Avanti