Han 1Mod carrier hood
Articolo n.: 09 14 001 0313
![Han 1Mod carrier hood](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/10/5/09_14_001_0313_RGB01/09_14_001_0313_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1Mod carrier hood
Articolo n.: 09 14 001 0313
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Modular® Compact |
Tipo di custodia | Elemento centrale |
Taglia | Modular Compact |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | Tensione d'esercizio ≤630 V |
Tensione di prova ≤6 kV | |
Grado di inquinamento 3 | |
Per un connettore completo, l'intervallo di tensione specificato costituisce il massimo livello raggiungibile. Nei casi in cui i moduli utilizzati offrano intervalli di tensione inferiori, questi ultimi sono comunque validi. Gli intervalli di tensione superiori nelle singole applicazioni possono essere approvati previo accordo con HARTING. |
Lunghezza di spellatura | 10 mm Contatto di terra |
---|---|
Coppia di serraggio | 1 Nm Viti di terra |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 condizioni di blocco |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | Nero |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
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
Nichel |
Specifiche | IEC 61984 |
---|---|
Approvazioni | CE |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 64,22 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140018990 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti