Han 1HC350 M.Frame for HPR Compact
Articolo n.: 09 40 524 9951
![Han 1HC350 M.Frame for HPR Compact](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/3/09405249951/09405249951_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 1HC350 M.Frame for HPR Compact](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 1HC350 M.Frame for HPR Compact](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/3/09405249951/09405249951_S.jpg)
Han 1HC350 M.Frame for HPR Compact
Articolo n.: 09 40 524 9951
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR Compact |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per inserti maschio |
per inserti femmina | |
1x Han® HC Modular 350 |
Taglia | 6 B |
---|
Coppia di serraggio | 0,5 Nm Viti di fissaggio M3 |
---|
Materiale (accessori) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 13 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140194090 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti