Han 1HC-FI-TC 800 insulation
Articolo n.: 09 11 101 3171
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1HC-FI-TC 800 insulation
Articolo n.: 09 11 101 3171
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificazione | 800 |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Dettagli applicativi | Al fine di applicare la coppia di serraggio adeguata, trattenere il contatto con una chiave da 24 mm. |
Sezione conduttori | 185 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 800 A |
Tensione di esercizio | 3.600 V |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | < 0,2 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Resistenza alle vibrazioni | Categoria 1B conforme alla norma IEC 61373 |
Resistenza agli urti | Categoria 1B conforme alla norma IEC 61373 |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Policarbonato (PC) | |
Colore (inserto) | Nero |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
Specifiche | EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 73 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85359000 |
GTIN | 5713140320895 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Precedente
Avanti