Han 1A-single wire sealing-12-c
Articolo n.: 09 10 012 9900
![Han 1A-single wire sealing-12-c](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_10_012_9900_RGB01/09_10_012_9900_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 1A-single wire sealing-12-c](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 1A-single wire sealing-12-c](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_10_012_9900_RGB01/09_10_012_9900_RGB01_S.jpg)
Han 1A-single wire sealing-12-c
Articolo n.: 09 10 012 9900
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione singolo conduttore |
Descrizione degli accessori | Silicone |
per 12 contatti |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | HB |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Rivolgersi alla propria filiale HARTING per ulteriori informazioni. |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,98 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140191495 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti