Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 10m
Articolo n.: 33 40 070 0201 100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 10m
Articolo n.: 33 40 070 0201 100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Han® 1A Femmina |
Coestruso | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Resistente agli oli |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 6 |
Struttura conduttore | 6x 1,5 mm² |
Numero di poli | 5 |
Contatto di terra | si |
Tipi di aggancio | Levette snap-in |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. | |
IP66 / IP67 in posizione accoppiata |
Corrente d'esercizio | 10 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 400 V |
Tensione d'esercizio contatto-terra | 300 V |
Temperatura massima | -30 ... +80 °C non spostato |
-15 ... +80 °C spostato | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 condizioni di inserzione |
IP66 condizioni di inserzione | |
IP67 condizioni di inserzione | |
Diametro del cavo | 9,2 mm |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Grigio |
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
Codice ECHA SCIP | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Specifiche | IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma |
---|
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140237926 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Precedente
Avanti