Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 5m
Articolo n.: 33 40 090 0703 050
![Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 5m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/4/5/33_40_090_0703_XXX/33_40_090_0703_XXX_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 5m](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 5m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/4/5/33_40_090_0703_XXX/33_40_090_0703_XXX_S.jpg)
Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 5m
Articolo n.: 33 40 090 0703 050
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Han® 1A Femmina |
Coestruso | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Resistente agli oli |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 12 |
Struttura conduttore | 12x 0,5 mm² |
Numero di poli | 12 |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | IP66 / IP67 in posizione accoppiata |
Corrente d'esercizio | 6,5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 50 V |
Temperatura massima | -40 ... +80 °C non spostato |
-5 ... +80 °C spostato | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 condizioni di inserzione |
IP66 condizioni di inserzione | |
IP67 condizioni di inserzione | |
Diametro del cavo | 8,7 mm |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Grigio |
Specifiche | IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 600,23 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140564176 |
5713140797789 | |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Precedente
Avanti