Han 1A-M12-f X-coded, latch
Articolo n.: 09 10 008 3101
![Han 1A-M12-f X-coded, latch](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09_10_008_3101_RGB01/09_10_008_3101_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 1A-M12-f X-coded, latch](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 1A-M12-f X-coded, latch](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09_10_008_3101_RGB01/09_10_008_3101_RGB01_S.jpg)
Han 1A-M12-f X-coded, latch
Articolo n.: 09 10 008 3101
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | 1 A |
Schermo | Con fascetta stringi-cavo |
Numero di poli | 8 |
ulteriori contatti | + schermo |
Tipi di aggancio | Levette snap-in |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Per rispondere al requisito IP65 ordinare separatamente le custodie. | |
Inserto contatti non adatto al codice 09 10 000 0800 (custodia fissa passante, angolata) | |
Dettagli applicativi | Una configurazione Han® 1A costituita solo da inserti (con o senza serracavo, 09 10 000 5300) è da considerare, ai sensi della norma IEC 61984, alla stregua di un connettore senza custodia. In tal caso la protezione dalle scariche elettriche deve essere garantita dalla modalità di installazione adottata dall'utente. |
Gli inserti non devono mai essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. | |
I connettori non devono mai essere alimentati in tensione quando non accoppiati. |
Sezione conduttori | 0,08 ... 0,25 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 0,5 A |
Tensione di esercizio | 48 V |
Tensione di prova | 0,8 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Temperatura massima | -30 ... +90 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Colore (guarnizione) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari |
---|---|
IEC 61373 Categoria 1 classe B | |
IEC 60664-1 | |
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Rivolgersi alla propria filiale HARTING per ulteriori informazioni. | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 3 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140185623 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti