Han 1A-HBM
Articolo n.: 09 10 000 0300
![Han 1A-HBM](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_10_000_0300_20220822_155830134/09_10_000_0300_20220822_155830134_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 1A-HBM](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 1A-HBM](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_10_000_0300_20220822_155830134/09_10_000_0300_20220822_155830134_S.jpg)
Han 1A-HBM
Articolo n.: 09 10 000 0300
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Descrizione delle custodie | Diritto |
Taglia | 1 A |
---|---|
Dettagli applicativi | Utilizzare due viti di fissaggio M3 |
Coppia di serraggio | 0,3 Nm Viti M3 |
---|---|
Temperatura massima | -30 ... +90 °C |
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Numero di ri-fissaggi | < 10 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (custodie) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (guarnizioni) | TPE |
Colore (guarnizione) | Giallo |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari |
---|---|
IEC 61373 Categoria 1 classe B | |
UL / CSA | |
Rivolgersi alla propria filiale HARTING per ulteriori informazioni. | |
Approvazioni | CE |
DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 6,6 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140164123 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti