Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m
Articolo n.: 33 50 464 6807 100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m
Articolo n.: 33 50 464 6807 100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® 1A |
Connettore 2 | Han® 1A |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
Codifica | Codifica D |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C non spostato |
-20 ... +60 °C spostato |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Verde |
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
Nichel |
Specifiche | ISO/IEC 11801 |
---|---|
EN 50173-3 | |
UL 1685 | |
UL 1581 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140244184 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Precedente
Avanti