Han 1A-2+PE-s-f
Articolo n.: 09 10 002 2706
![Han 1A-2+PE-s-f](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09_10_002_2706_RGB01/09_10_002_2706_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 1A-2+PE-s-f](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 1A-2+PE-s-f](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09_10_002_2706_RGB01/09_10_002_2706_RGB01_S.jpg)
Han 1A-2+PE-s-f
Articolo n.: 09 10 002 2706
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Collegamento | Collegamento a vite |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | 1 A |
Numero di poli | 2 |
Contatto di terra | si |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | Ordinare la leva di aggancio separatamente |
Per rispondere al requisito IP65 ordinare separatamente la guarnizione per conduttore singolo o la custodia. | |
Dettagli applicativi | Una configurazione Han® 1A costituita solo da inserti (con o senza serracavo, 09 10 000 5300) è da considerare, ai sensi della norma IEC 61984, alla stregua di un connettore senza custodia. In tal caso la protezione dalle scariche elettriche deve essere garantita dalla modalità di installazione adottata dall'utente. |
Gli inserti non devono mai essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. | |
I connettori non devono mai essere alimentati in tensione quando non accoppiati. | |
Gli inserti per contatti con collegamento a vite (2+PE e 3+PE) differiscono solamente per il numero di contatti. Se vengono impiegate entrambe le varianti nella medesima applicazione, l'utente deve evitare l'accoppiamento errato! Osservare le istruzioni di sicurezza in conformità alle norme VDE 0100-410, cap. 414.4.3 ed EN 60204-1, cap. 13.4.5 d). |
Sezione conduttori | 0,75 ... 1,5 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 10 A |
Tensione d'esercizio contatto-terra | 230 V |
Tensione d'esercizio contatto-contatto | 400 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA | 10 A AWG 16 |
Tensione d'esercizio secondo UL | 250 V |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
Temperatura massima | -30 ... +90 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Colore (guarnizione) | Nero |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari |
---|---|
IEC 61373 Categoria 1 classe B | |
IEC 60664-1 | |
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Rivolgersi alla propria filiale HARTING per ulteriori informazioni. | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 13 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140162723 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti