Han 16HPR hood cover screw locking
Articolo n.: 09 40 016 5414
![Han 16HPR hood cover screw locking](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_016_5414_RGB01/09_40_016_5414_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 16HPR hood cover screw locking](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 16HPR hood cover screw locking](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_016_5414_RGB01/09_40_016_5414_RGB01_S.jpg)
Han 16HPR hood cover screw locking
Articolo n.: 09 40 016 5414
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie volanti |
Taglia | 16 B |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Coppia di serraggio (aggancio a vite) | 4 Nm |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 | |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Elevata resistenza alla corrosione | |
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Materiale (agganci) | Acciaio inox |
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
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 131,6 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140057821 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti