Han 16HPR-Mounting Frame f.4xHC250
Articolo n.: 09 40 000 9956
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 16HPR-Mounting Frame f.4xHC250
Articolo n.: 09 40 000 9956
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Contro-telaio interno |
Descrizione degli accessori | Han® HPR |
Filettatura M6 |
Taglia | 16 B |
---|
Materiale (accessori) | Alluminio |
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
Peso netto | 59 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140057012 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Precedente
Avanti