Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
Articolo n.: 09 11 016 9933
![Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_016_9933_RGB01/09_11_016_9933_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_016_9933_RGB01/09_11_016_9933_RGB01_S.jpg)
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
Articolo n.: 09 11 016 9933
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR enlarged |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per (fino a) 6 moduli singoli |
A ... F |
Taglia | 16 HPR enlarged |
---|---|
Confezione | 1 adattatore maschio PE |
1 adattatore femmina PE | |
2x vite M3 | |
4x rondella SK S6 | |
4x vite con bordo M6 x 30 | |
4x vite con bordo M6 x 40 |
Sezione conduttori | 4 ... 10 mm² Collegamento PE (lato potenza) |
---|---|
1 ... 2,5 mm² Collegamento PE (lato segnale) | |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm Viti di fissaggio M3 |
10 Nm Viti di fissaggio M6 | |
0,8 Nm Morsetto PE 1 ... 2,5 mm2 | |
1,5 Nm Morsetto PE 4 ... 10 mm2 | |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (accessori) | Lega di zinco |
---|---|
Acciaio inox |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 180,7 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140194335 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti