Han 16HPR EasyCon Frame-M 3xHC250A
Articolo n.: 09 40 016 9901
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 16HPR EasyCon Frame-M 3xHC250A
Articolo n.: 09 40 016 9901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR EasyCon |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per inserti maschio |
3x Han® HC Modular 250 |
Taglia | 16 B |
---|---|
Confezione | 2 distanziali (mis. 7) |
2x vite M4 | |
2x rondella SK S4 |
Coppia di serraggio | 6 Nm Distanziali |
---|---|
1,5 Nm Viti di fissaggio M4 |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 123 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193901 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Precedente
Avanti