Han 16B dust protection cap
Articolo n.: 09 30 016 5406
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 16B dust protection cap
Articolo n.: 09 30 016 5406
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B |
Tipo di accessorio | Coperchio di protezione anti-polvere |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse |
Taglia | 16 B |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,01 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140046467 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Precedente
Avanti