Han 16B Protect Cover with latch Thermop
Articolo n.: 09 30 016 5401
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 16B Protect Cover with latch Thermop
Articolo n.: 09 30 016 5401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B |
Tipo di accessorio | Coperchio di protezione anti-polvere |
Descrizione degli accessori | per custodie volanti |
Con aggancio per scheda |
Taglia | 16 B |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
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
Peso netto | 20 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140046436 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Precedente
Avanti